エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラル

    通常単価(税別)
    341円
    税込単価
    375円
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・本体材質 = ナイロン・長さ = 13.5mm・色 = ナチュラル・コンタクト数 = 1・シリーズ ...

    詳細を確認

    型番:

    172127-1
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    172127-1の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172127-1
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    341円
    ( 375円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・本体材質 = ナイロン
    ・長さ = 13.5mm
    ・色 = ナチュラル
    ・コンタクト数 = 1
    ・シリーズ = FASTON .250

    TE Connectivity FASTIN-FASTON 250ランスコネクタハウジング. 250シリーズFASTIN-FASTONフリーハンギングランスプラグ / レセプタクルコネクタハウジングは、FASTIN-FASTON 6.35 mmタブ / レセプタクルコンタクトに使用します。 この250シリーズFASTIN-FASTONランスコネクタハウジングは、従来の250シリーズの強化バージョンで、信頼性が高い電線対電線接続を実現します。 各コンタクトキャビティにロッキングラッチを装備。 このロッキングラッチにより、コンタクトがキャビティ内の所定位置にしっかり固定されます。 この機能により、頻繁にロック性能の問題を引き起こしていたロッキングランスをコンタクトに装備する必要がなくなりました。 ハウジングが極性化されているため正確なかん合が促進されます。また外側にロッキングランスがあるため、かん合コネクタへの確実な接続が実現されます。 特長と利点 コンタクトキャビティのロッキングラッチでコンタクトの安全性向上 極性化されたハウジングでコネクタの誤かん合を防止 外部ロッキングラッチで確実なかん合接続 難燃性成形6/6ナイロン. 製品用途の情報. このFASTIN-FASTONコネクタは、ベーシックなFASTON端子シリーズの複数コネクタバージョンです。最大で8つの独立した回路(最大リード数20本)をすばやく同時接続できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラルの型番172127-1のページです。 型番172127-1に関する仕様情報を記載しております。
    圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラル
    圧着カバー TE Connectivity 4極, ナチュラル
    TE Connectivity 圧着カバー 6極 ナチュラル 28mm
    TE Connectivity 圧着カバー 6極 ナチュラル 31.5mm
    コネクタ, 34極, オス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity
    コネクタ, 26極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格341円180円220円234円342円439円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました