エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケーブルクランプ(配線クリップ)

型番:

1-206062-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-206062-6の仕様・寸法情報

色
黒
種類
その他
シェルサイズ
11
アクセサリタイプ
ケーブル クランプ キット
材質
熱可塑性樹脂
ケーブル導入口の直径(mm)
8.36
UL 難燃性グレード 
UL 94V-0
ねじ山のサイズ
5/8-24 UNEF-2B
実装方法
個別
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-206062-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストレインリリーフ、TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
取り外し可能なコンタクトと交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が簡単です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルクランプ(配線クリップ)の型番1-206062-6のページです。 型番1-206062-6に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルクランプ(配線クリップ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルクランプ(配線クリップ)
CPC コネクタ用コンタクト
ラバープラグ Econoseal Jシリーズ
Dynamic 3000 シリーズ
TEキャビティプラグ MCPシリーズ 1394871-1
TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1,226円2,453円42円2,963円14円40円
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
色黒黒黒黒黒黒
種類その他その他その他その他その他その他
シェルサイズ1113----
アクセサリタイプケーブル クランプ キットケーブル・クランプラバープラグ---
材質熱可塑性樹脂UL94V-0, 耐炎自己消火性, サーモプラスチックNBRPBT GFPA GF黄銅
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました