エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TEキャビティプラグ MCPシリーズ 1394871-1

    TEキャビティプラグ MCPシリーズ 1394871-1 1394871-1
    通常単価(税別)
    14円
    税込単価
    15円
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    タイコエレクトロニクス社のキャビティプラグ MCPシリーズプラグ、シーリング(Micro Quadlo...

    詳細を確認

    型番:

    1394871-1
    解除
    • この商品は56個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1394871-1の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    色
    黒
    材質
    PA GF
    RoHS2(10物質)?
    対応

    商品情報

    製品仕様

    型番アクセサリタイプ併用シリーズ色材質RoHS 
    1394871-1キャビティプラグ自動車用コネクタMCP黒PA GF10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1394871-1
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    56個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14円
    ( 15円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    タイコエレクトロニクス社のキャビティプラグ MCPシリーズプラグ、シーリング(Micro Quadlok) 。シールの材質 : PA GF 。製品色 : 黒色。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TEキャビティプラグ MCPシリーズ 1394871-1の型番1394871-1のページです。 型番1394871-1に関する仕様情報を記載しております。
    TEキャビティプラグ MCPシリーズ 1394871-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TEキャビティプラグ MCPシリーズ 1394871-1
    TE Connectivity 794270-1 コネクタシール 青
    TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ
    絶縁スリーブ 1-170823-3
    TE Econoseal J-MarkIIEconoseal J MarkII 172198-4
    TE Connectivity 281934-2 コネクタシール スーパーシール 黄
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格14円547円40円18円256円501円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他その他その他その他
    色黒青黒透明緑黄
    材質PA GFシリコーンゴム黄銅軟質PVC耐熱ナイロン66シリコーンゴム
    よく一緒に購入される商品

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました