エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity コネクタシール Econoseal J Mark IIシリーズ

    型番:

    1-900325-9
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1-900325-9の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    RoHS2(10物質)?
    対応

    商品情報

    製品仕様

    型番種類RoHS材質ケーブル被覆外径の許容範囲
    1-900325-9その他10シリコン 2 – 2.3 mm 

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-900325-9
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    81円
    ( 89円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    タイコエレクトロニクス社のコネクタシール Econoseal J Mark IIシリーズ 。材質はシリコン。ケーブル被覆外径の許容範囲 : 2 – 2.3 mm 

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE Connectivity コネクタシール Econoseal J Mark IIシリーズの型番1-900325-9のページです。 型番1-900325-9に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity コネクタシール Econoseal J Mark IIシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity コネクタシール Econoseal J Mark IIシリーズ
    TE Econoseal,Econoseal J - Mark II 172200-1
    TE Connectivity コンタクト Econoseal Jシリーズ
    TE Connectivity 963531-1 コネクタシール Micro Trimer II
    TE Connectivity 794270-1 コネクタシール 青
    TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格81円171円56円83円547円88円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他その他その他その他
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました