エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

    通常単価(税別)
    1,896円
    税込単価
    2,086円
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・アクセサリタイプ = コネクタハウジング・シリーズ = Multilock .040 .070 Hy...

    詳細を確認

    型番:

    917989-6
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    917989-6の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    ピン数
    22
    耐環境性
    難燃性
    シリーズ詳細
    Multilock .040 .070 Hybrid
    アクセサリタイプ
    コネクタハウジング
    難燃グレード
    UL 94HB
    備考
    TE Connectivity MULTILOCK 040/070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ
    併用可能製品
    自動車用コネクタ
    RoHS2(10物質)?
    対応

    型番リスト

    表示件数
    型番
    917989-6
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,896円
    ( 2,086円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・アクセサリタイプ = コネクタハウジング
    ・シリーズ = Multilock .040 .070 Hybrid
    ・オス/メス = オス
    ・コンタクト数 = 22

    TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6の型番917989-6のページです。 型番917989-6に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6
    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1
    コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 22極
    コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 34極
    コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 28極
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,896円522円328円475円371円252円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)
    ピン数222622342816
    耐環境性難燃性難燃性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性
    シリーズ詳細Multilock .040 .070 HybridMultilock .040 .070 HybridMULTILOCK 040 Pair MateMULTILOCK 040 Pair MateMULTILOCK 040 Pair MateMULTILOCK 025

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました