エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

    型番:

    1473793-1
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1473793-1の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    ピン数
    8
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    耐環境性なし
    シリーズ詳細
    MULTILOCK 025
    センターライン(ピッチ)(mm)
    2.2
    行数
    2
    取り付けタイプ
    ケーブルマウント
    備考
    .025シリーズワイヤ間コネクタ
    材質(ハウジング)
    PBT
    RoHS2(10物質)?
    対応

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数行数ジェンダーピッチ取り付けタイプ ボディ向き シリーズハウジング材質
    1473793-18 2 メス2.2mmケーブルマウントストレートMULTILOCK 025PBT

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1473793-1
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    239円
    ( 263円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 8
    ・行数 = 2
    ・ジェンダー = メス
    ・ピッチ = 2.2mm
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・ボディ向き = ストレート
    ・シリーズ = MULTILOCK 025
    ・ハウジング材質 = PBT

    .025シリーズワイヤ間コネクタ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メスの型番1473793-1のページです。 型番1473793-1に関する仕様情報を記載しております。
    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス
    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 28極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格239円413円181円252円149円267円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
    ピン数8328161228
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    耐環境性耐環境性なし耐環境性なし難燃性難燃性難燃性難燃性
    よく一緒に購入される商品

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました