エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 170361-3

    型番:

    170361-3
    解除
    • この商品は6000個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    170361-3の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170361-3
    最小発注数量
    6000個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30円
    ( 33円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
    ・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 金
    ・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 170361-3の型番170361-3のページです。 型番170361-3に関する仕様情報を記載しております。
    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 170361-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 170361-3
    圧着端子コンタクト メス メイテンロック
    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3
    圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1
    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0
    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格30円46円25円48円144円52円
    通常出荷日4日目5日目4日目5日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました