エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2

    型番:

    794059-1
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    794059-1の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    794059-1
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58円
    ( 64円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = オス
    ・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
    ・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・最大ワイヤサイズAWG = 26AWG
    ・最大接触抵抗 = 10mΩ
    ・最低使用温度 = -55℃
    ・最高使用温度 = +105℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2の型番794059-1のページです。 型番794059-1に関する仕様情報を記載しております。
    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2
    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2
    圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ
    圧着端子コンタクト メス メイテンロック
    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0
    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityモレックスTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格58円63円34円46円144円52円
    通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました