エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子

    型番:

    163084-1
    解除
    • この商品は50個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    163084-1の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    163084-1
    最小発注数量
    50個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    352円
    ( 387円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・コンタクトサイズ = 16
    ・ケーブルサイズ = 18 → 15 AWG
    ・端子方法 = 圧着
    ・シリーズ = Type III +
    ・併用 = Type III+シリーズコネクタ
    ・コンタクトタイプ = シグナル
    ・長さ = 21mm
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・コンタクト材質 = 真鍮
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子の型番163084-1のページです。 型番163084-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子
    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
    TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト
    圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ
    TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格352円699円394円446円7,107円167円
    通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました