エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト

    型番:

    1-66109-7
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1-66109-7の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-66109-7
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    394円
    ( 433円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
    ・シリーズ = Type III+
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・コンタクト材質 = 真鍮

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクトの型番1-66109-7のページです。 型番1-66109-7に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト
    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子
    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス
    圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ
    TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格394円352円699円167円446円7,107円
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました