エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ω

通常単価(税別)
7,930
税込単価
8,723
通常出荷日:5日目

・コイル電圧 = 12V dc・接点構成 = SPDT・取り付けタイプ = DIN Rail・ターミナ...

詳細を確認

型番:

ST3P3LB2 3-1416100-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST3P3LB2 3-1416100-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ST3P3LB2 3-1416100-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,930
( 8,723 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPDT
・取り付けタイプ = DIN Rail
・ターミナルタイプ = ネジ
・コイル抵抗 = 848 Ω
・アプリケーションタイプ = インターフェース
・長さ = 80mm
・奥行き = 6.2mm
・高さ = 94mm
・寸法 = 80 x 6.2 x 94mm
・動作温度 Min = -40℃
・海外規格:VDE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ωの型番ST3P3LB2 3-1416100-1のページです。 型番ST3P3LB2 3-1416100-1に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ωのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ω
TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc
Panasonic リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
SchneiderElectric 制御リレーRXG 2c接点 24Vdc1.1kΩ
Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityPanasonicSchneider ElectricPanasonicPanasonic
通常価格7,9305,4596502,7701,2561,678
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト