エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω

通常単価(税別)
1,834
税込単価
2,017
通常出荷日:5日目

・コイル電圧 = 12V dc・接点構成 = SPNO・スイッチング電流 = 30 A・ターミナルタイ...

詳細を確認

型番:

T9AP1D52-12 6-1419102-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T9AP1D52-12 6-1419102-0の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
T9AP1D52-12 6-1419102-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,834
( 2,017 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPNO
・スイッチング電流 = 30 A
・ターミナルタイプ = 簡易接続
・コイル抵抗 = 144 Ω
・長さ = 50.29mm
・奥行き = 27.43mm
・高さ = 27.94mm
・寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm
・動作温度範囲 = -55 → +85℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ωの型番T9AP1D52-12 6-1419102-0のページです。 型番T9AP1D52-12 6-1419102-0に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ωのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω
TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ω
Panasonic リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,8345,4597,9306501,2561,678
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト