エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc

通常単価(税別)
5,459
税込単価
6,005
通常出荷日:5日目

・コイル電圧 = 12V・接点構成 = DPDT・スイッチング電流 = 30 A・ターミナルタイプ =...

詳細を確認

型番:

T92S11D22-12 9-1393211-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T92S11D22-12 9-1393211-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
T92S11D22-12 9-1393211-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,459
( 6,005 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コイル電圧 = 12V
・接点構成 = DPDT
・スイッチング電流 = 30 A
・ターミナルタイプ = 簡易接続
・シリーズ = T92
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 52.3mm
・奥行き = 34.5mm
・高さ = 30.7mm
・寸法 = 52.3 x 34.5 x 30.7mm
・接点材質 = 銀合金
・海外規格:UL認定、CSA認定、VDE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dcの型番T92S11D22-12 9-1393211-3のページです。 型番T92S11D22-12 9-1393211-3に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dcのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ω
Panasonic リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点
Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityPanasonicRS PROPanasonicPanasonic
通常価格5,4597,9306502,750 -1,2561,678
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト