17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE リレー2c接点 12Vdc 110Ω RM835012 3-1393844-1 RM835012 3-1393844-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE リレー2c接点 12Vdc 110Ω RM835012 3-1393844-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RM835012 3-1393844-1

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = DPDT
・スイッチング電流 = 25 A
・ターミナルタイプ = 簡易接続
・コイル抵抗 = 110 Ω
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 38.5mm
・奥行き = 35.5mm
・高さ = 73.5mm
・寸法 = 38.5 x 35.5 x 73.5mm
・動作温度 Min = -45℃
・海外規格:VDE

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト