17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE Connectivity リレー, 3c接点, 220V dc, 40 kΩ MT321220 7-1393091-7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE Connectivity リレー, 3c接点, 220V dc, 40 kΩ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT321220 7-1393091-7

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コイル電圧 = 220V dc
・接点構成 = 3PDT
・スイッチング電流 = 10 A
・ターミナルタイプ = プラグイン
・コイル抵抗 = 40 kΩ
・最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
・アプリケーションタイプ = 多目的
・長さ = 35.5mm
・奥行き = 35.6mm
・高さ = 57mm
・寸法 = 35.5 x 35.6 x 57mm
・動作温度範囲 = -40 → +60℃
・海外規格:UL認定、CSA / VDE

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト