エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

同軸変換アダプタ T型分岐 SMA プラグ-SMA-ジャック-ジャック R125780000

通常単価(税別)
23,324円
税込単価
25,656円
通常出荷日:5日目

・アダプタタイプA = SMA・アダプタタイプB = SMA・ジェンダーA = プラグ・ジェンダーB ...

詳細を確認

型番:

R125780000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

R125780000の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
R125780000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,324円
( 25,656円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アダプタタイプA = SMA
・アダプタタイプB = SMA
・ジェンダーA = プラグ
・ジェンダーB = ソケット x 2
・インピーダンス = 50Ω
・ボディ向き = チーズ
・動作周波数 = 0 → 18GHz
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・長さ = 18mm
・ボディめっき = ニッケルめっき上に金めっき
・コンタクト材質 = 真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸変換アダプタ T型分岐 SMA プラグ-SMA-ジャック-ジャック R125780000の型番R125780000のページです。 型番R125780000に関する仕様情報を記載しております。
同軸変換アダプタ T型分岐 SMA プラグ-SMA-ジャック-ジャック R125780000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸変換アダプタ T型分岐 SMA プラグ-SMA-ジャック-ジャック R125780000
同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - R-SMA - ジャック 同軸
同軸 変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNC プラグ-BNC-ジャック-ジャック ニッケル
同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック
SMAプラグ&ジャック
同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック 同軸
メーカーRadiallAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLミスミAMPHENOL
通常価格23,324円13,482円3,993円5,205円616円 -4,440円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました