エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Phoenix Contact ピンコンタクト, 圧着端子

通常単価(税別)
632円
税込単価
695円
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・コンタクトサイズ = 0.8mm・ケーブルサイズ = 0.08 → 0.25 ...

詳細を確認

型番:

1621574
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1621574の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1621574
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632円
( 695円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・コンタクトサイズ = 0.8mm
・ケーブルサイズ = 0.08 → 0.25 mm2
・端子方法 = 圧着
・併用可能製品 = 丸型コネクタ
・長さ = 17.6mm
・取り付けタイプ = パネルマウント

M23圧着コンタクト. Phoenix Contactの業務用圧着コンタクト製品は、M23シリーズコネクタとの併用向けです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Phoenix Contact ピンコンタクト, 圧着端子の型番1621574のページです。 型番1621574に関する仕様情報を記載しております。
Phoenix Contact ピンコンタクト, 圧着端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Phoenix Contact ピンコンタクト, 圧着端子
ピンコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子
【コンタクトピン】10A 圧着結線 切削ピン
【イルメ コンタクトピン】5A 圧着結線 切削ピン
【イルメ コンタクトピン】16A 圧着結線 切削ピン
ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズ
メーカーフエニックス・コンタクトBULGINCONNECTERILMEILMEILMESOURIAU
通常価格632円806円111円 -76円 -145円 -136円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました