エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 34 Ω

    通常単価(税別)
    35,141
    税込単価
    38,655
    通常出荷日:5日目

    ・コイル電圧 = 12V dc・接点構成 = SPNO・スイッチング電流 = 120 A・ターミナルタ...

    詳細を確認

    型番:

    AEV14012
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AEV14012の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AEV14012
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,141
    ( 38,655 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コイル電圧 = 12V dc
    ・接点構成 = SPNO
    ・スイッチング電流 = 120 A
    ・ターミナルタイプ = ネジ
    ・コイル抵抗 = 34 Ω
    ・アプリケーションタイプ = コンパクト
    ・長さ = 82.75mm
    ・奥行き = 40mm
    ・高さ = 80mm
    ・寸法 = 82.75 x 80 x 40mm
    ・コイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 34 Ωの型番AEV14012のページです。 型番AEV14012に関する仕様情報を記載しております。
    Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 34 Ωのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 34 Ω
    Panasonic リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
    TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ω
    Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
    Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
    TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc
    メーカーPanasonicPanasonicTE ConnectivityPanasonicPanasonicTE Connectivity
    通常価格35,1416507,9301,6781,2565,459
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト