エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

    型番:

    CB1-R-M-12V
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CB1-R-M-12Vの仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番コイル電圧接点構成取り付けタイプターミナルタイプコイル抵抗最大スイッチング電圧 DC長さ奥行き高さ寸法動作温度 Max
    CB1-R-M-12V12V dcSPDT40 A簡易接続103 Ω 14V 26mm22mm25mm 26 x 22 x 25mm+85℃

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CB1-R-M-12V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,256
    ( 1,382 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コイル電圧 = 12V dc
    ・接点構成 = SPDT
    ・スイッチング電流 = 40 A
    ・ターミナルタイプ = 簡易接続
    ・コイル抵抗 = 103 Ω
    ・最大スイッチング電圧 DC = 14V
    ・長さ = 26mm
    ・奥行き = 22mm
    ・高さ = 25mm
    ・寸法 = 26 x 22 x 25mm
    ・動作温度 Max = +85℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ωの型番CB1-R-M-12Vのページです。 型番CB1-R-M-12Vに関する仕様情報を記載しております。
    Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ωのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
    Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
    Panasonic リレー ACB13202 ミニISO端子配列 1c接点24Vdc 320Ω
    SchneiderElectric 制御リレーRXG 2c接点 24Vdc1.1kΩ
    TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ω
    TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicSchneider ElectricTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,2561,6781,6302,7707,9305,459
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト