17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Panasonic ラッチングリレー DPDT 12Vdc TXS2-L2-12V TXS2-L2-12V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Panasonic ラッチングリレー DPDT 12Vdc TXS2-L2-12V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TXS2-L2-12V

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = DPDT
・スイッチング電流 = 1 A
・最大スイッチング電圧 DC = 110V
・最大スイッチング電源 DC = 30 W
・長さ = 15mm
・奥行き = 7.4mm
・高さ = 8.2mm
・寸法 = 15 x 7.4 x 8.2mm
・ターミナルタイプ = 基板ピン
・アプリケーションタイプ = 通信
・コイル抵抗 = 2.057 kΩ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト