エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Panasonic リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

    通常単価(税別)
    650
    税込単価
    715
    通常出荷日:5日目

    ・コイル電圧 = 5V dc・接点構成 = SPNO・スイッチング電流 = 10 A・ターミナルタイプ...

    詳細を確認

    型番:

    ALQ305
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    ALQ305の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ALQ305
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    650
    ( 715 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コイル電圧 = 5V dc
    ・接点構成 = SPNO
    ・スイッチング電流 = 10 A
    ・ターミナルタイプ = 基板ピン
    ・コイル抵抗 = 125 Ω
    ・最大スイッチング電圧 AC = 250V
    ・最大スイッチング電圧 DC = 30V
    ・アプリケーションタイプ = エアコン, 調理用オーブン, 家電, 産業機器, モータ制御, 電源, 冷蔵庫, ロボット, 洗濯機
    ・長さ = 20mm
    ・奥行き = 10mm
    ・高さ = 15.6mm
    ・寸法 = 20 x 10 x 15.6mm
    ・極数 = 1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Panasonic リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ωの型番ALQ305のページです。 型番ALQ305に関する仕様情報を記載しております。
    Panasonic リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ωのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Panasonic リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
    TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 848 Ω
    TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc
    HR5S形 安全リレーモジュール
    Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
    Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω
    メーカーPanasonicTE ConnectivityTE ConnectivityIDECPanasonicPanasonic
    通常価格6507,9305,45913,772 -1,6781,256
    通常出荷日5日目5日目5日目2日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト