エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    901190120 モレックス

    通常単価(税別)
    16円
    税込単価
    18円
    通常出荷日:5日目

    C-Grid III相互接続ポストとリセプタクルの相互接続システムの設計柔軟性とモジュラーコンポーネン...

    詳細を確認

    型番:

    901190120
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    901190120の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    901190120
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16円
    ( 18円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    C-Grid III相互接続
    ポストとリセプタクルの相互接続システムの設計柔軟性とモジュラーコンポーネントでは、多様な電子パッケージを作成できますC-Grid III Crimp Terminal, 26-28 AWG, Reel, Tin (Sn)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    901190120 モレックス の型番901190120のページです。 型番901190120に関する仕様情報を記載しております。
    901190120 モレックス のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    901190120 モレックス
    430310005 モレックス
    51116-1601 モレックス
    52116-0411 モレックス
    19420-0001 モレックス
    1625-9P4 モレックス
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格16円56円160円140円46円59円
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました