エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    5557-04R1 モレックス

    型番:

    5557-04R1
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    5557-04R1の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5557-04R1
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58円
    ( 64円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Mini-Fitファミリー パワー用コネクター
    Mini-Fit Jr. and Mini-Fit Plus Power Connectors deliver up to 9.0A and 13.0A respectively, while blind-mating, terminal position assurance and backshell options offer a versatile connector system for a wide range of applications

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    5557-04R1 モレックス の型番5557-04R1のページです。 型番5557-04R1に関する仕様情報を記載しております。
    5557-04R1 モレックス のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    機器内配線に使用
    5
    満足度:5.0
    機器内配線に使用。 何時も使用している 5557-04R を、注文しようとしていたら、 5557-04R1 という...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    5557-04R1 モレックス
    2695-03R モレックス
    5559コネクタ ソケットハウジング
    5557コネクタ ソケットハウジング
    4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート
    メーカーモレックスモレックスミスミミスミモレックス日本圧着端子製造
    通常価格58円27円1,169円 -1,183円 -67円 -91円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました