エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

3.50mmピッチ 1列 ハウジング・基板用ヘッダー

通常単価(税別)
49円
税込単価
54円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MX64防水コネクター。OEM-approved and USCAR-compliant compac...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

51114-0600
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

51114-0600の仕様・寸法情報

極数
6
用途
-
許容電流(A)
-
許容電圧(V)
-
接続方向
-
代表規格
UL / CSA
ピッチ(mm)
3.50
列数
1
嵌合ロック
-
ターミナルメッキ
-
材質
ポリエステル(樹脂部)
色
自然色
種類
ハウジング
-
-

型番リスト

表示件数
型番
51114-0600

極数

用途

許容電流

(A)

許容電圧

(V)

接続方向

代表規格

嵌合ロック

ターミナルメッキ

材質

種類

最小発注数量
6
-
-
-
-
UL / CSA
-
-
ポリエステル(樹脂部)
ハウジング
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49円
( 54円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MX64防水コネクター。
OEM-approved and USCAR-compliant compact MX64 Sealed Connectors offer features that provide a secure connection for rugged automotive applications, including a version designed for seamless mating with a variety of LED modules.

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.50mmピッチ 1列 ハウジング・基板用ヘッダーの型番51114-0600のページです。 型番51114-0600に関する仕様情報を記載しております。
3.50mmピッチ 1列 ハウジング・基板用ヘッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.50mmピッチ 1列 ハウジング・基板用ヘッダー
2.50mmピッチ 1列 電線対基板用 ヘッダー
2.00mmピッチ 2列 電線対基板用 ハウジング・ヘッダー
3.96mmピッチ 1列 電線対基板用 ハウジング 11/12極
3.5mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51067
5.03mmピッチ 1列 電線対電線用 ハウジング
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格49円198円 -42円 -161円13円 -45円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ピッチ(mm)3.502.502.003.963.505.03
列数112111
色自然色自然色自然色自然色自然色自然色

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました