エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

2.00mmピッチ 2列 電線対基板用 ハウジング・ヘッダー

通常単価(税別)
42円~64円
税込単価
46円~70円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

iGrid電線対基板用2列システム。MolexのiGrid 2.00mmピッチコネクターシステムは、優...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

極数

用途

許容電流

(A)

許容電圧

(V)

接続方向

ターミナルメッキ

材質

種類

最小発注数量
メス
10
ケーブル接続
-
-
-
-
ナイロン(樹脂部)
ハウジング
5個
メス
20
ケーブル接続
-
-
-
-
ナイロン(樹脂部)
ハウジング
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42円
( 46円 )
在庫品1日目当日出荷可能
64円
( 70円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

iGrid電線対基板用2列システム。
MolexのiGrid 2.00mmピッチコネクターシステムは、優れた嵌合基板保持が必要なアプリケーションに対してコンパクトなデザインと絡み防止内部ロックを提供します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.00mmピッチ 2列 電線対基板用 ハウジング・ヘッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.00mmピッチ 2列 電線対基板用 ハウジング・ヘッダー
2.50mmピッチ 1列 電線対基板用 ヘッダー
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング/2列 ポジティブロックタイプ 51353
5.08mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5281
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ストレートタイプ 55917
4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格42円-198円 -26円 -133円 -59円 -39円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
代表規格UL / CSAULULUL / TUV / CSAULUL / CSA
ピッチ(mm)2.002.502.005.082.004.20
列数212122
嵌合ロックありあり有有有有
色自然色自然色白色自然色自然色自然色
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト