エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Molex PICO-EZMATEシリーズ メス 圧着端子コンタクト

    型番:

    78172-0410
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    78172-0410の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    78172-0410
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14円
    ( 15円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = Pico-Ezmateコネクタハウジング
    ・シリーズ = Pico-EZmate
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・最小ワイヤサイズAWG = 30AWG
    ・最大ワイヤサイズAWG = 28AWG
    ・シリーズ番号 = 78172
    ・最大接触抵抗 = 20mΩ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Molex PICO-EZMATEシリーズ メス 圧着端子コンタクトの型番78172-0410のページです。 型番78172-0410に関する仕様情報を記載しております。
    Molex PICO-EZMATEシリーズ メス 圧着端子コンタクトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Molex PICO-EZMATEシリーズ メス 圧着端子コンタクト
    Molex PICO-CLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト
    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
    Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
    Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
    Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格14円10円20円30円28円26円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました