エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    Molex MICROCLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト(バラ品)

    通常単価(税別)
    143円
    税込単価
    157円
    通常出荷日:1日目

    ・ジェンダー = メス・併用 = MicroClaspコネクタハウジング・シリーズ = MicroCl...

    詳細を確認
    • ご注意!
      リール型番:56134-9000 (9000個/リール)

    型番:

    56134-9100
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    56134-9100の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    56134-9100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    143円
    ( 157円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = MicroClaspコネクタハウジング
    ・シリーズ = MicroClasp
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
    ・シリーズ番号 = 56134

    MicroClasp端子、56134 Series. シリーズ51353ハウジングで使用するためのMolexシリーズ56134 MicroClasp端子コンタクトについては、代表品番406-451を参照してください。 抜き取り工具については、品番< 699-8142') 699-8142/を参照

    ご注意

    • ご注意!
      リール型番:56134-9000 (9000個/リール)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Molex MICROCLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト(バラ品)の型番56134-9100のページです。 型番56134-9100に関する仕様情報を記載しております。
    Molex MICROCLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト(バラ品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Molex MICROCLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト(バラ品)
    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
    Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
    Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
    Molex PICO-CLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト
    Molex PICO-EZMATEシリーズ メス 圧着端子コンタクト
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格143円20円30円28円10円14円
    通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました