エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    圧着端子コンタクト メス 最大18AWG Mini-Fit Plusシリーズ

    型番:

    45750-1111
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    45750-1111の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45750-1111
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52円
    ( 57円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング
    ・シリーズ = Mini-Fit Plus
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
    ・シリーズ番号 = 45750
    ・最低使用温度 = -55℃
    ・最高使用温度 = +105℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着端子コンタクト メス 最大18AWG Mini-Fit Plusシリーズの型番45750-1111のページです。 型番45750-1111に関する仕様情報を記載しております。
    圧着端子コンタクト メス 最大18AWG Mini-Fit Plusシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧着端子コンタクト メス 最大18AWG Mini-Fit Plusシリーズ
    圧着端子コンタクト メス 最大18AWG コンタクトめっき 金 Mini-Fit Plusシリーズ
    Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
    Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト
    ソケットコンタクト 圧着端子 Type IIIシリーズ 18→15AWG、16AWG
    圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスTE Connectivityモレックス
    通常価格52円118円28円96円1,062円60円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました