エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

    型番:

    560085-0101
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    560085-0101の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    560085-0101
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19
    ( 21 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = DuraClikコネクタハウジング
    ・シリーズ = DuraClik
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
    ・最大ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
    ・シリーズ番号 = 560085

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085の型番560085-0101のページです。 型番560085-0101に関する仕様情報を記載しております。
    Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085
    Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 56161
    Molex メス 圧着端子コンタクト
    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
    Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
    Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格191504182828
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト