エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0110

    型番:

    90119-0110
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    90119-0110の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    90119-0110
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48円
    ( 53円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = C-Grid IIIコネクタハウジング
    ・シリーズ = C-Grid III
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
    ・最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2
    ・コンタクトめっき = 金
    ・コンタクト材質 = リン酸銅
    ・シリーズ番号 = 90119
    ・最大接触抵抗 = 20mΩ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0110の型番90119-0110のページです。 型番90119-0110に関する仕様情報を記載しております。
    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0110のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0110
    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109
    Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122
    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
    C-Grid(R)製品(70021)
    C-Grid(R)製品(70058)
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格48円18円56円20円27円 -26円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました