エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079

    型番:

    39-00-0079
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    39-00-0079の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    39-00-0079
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24円
    ( 26円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング
    ・シリーズ = Mini-Fit
    ・最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
    ・シリーズ番号 = 5556
    ・最大接触抵抗 = 10mΩ
    ・最低使用温度 = -40℃
    ・最高使用温度 = +105℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079の型番39-00-0079のページです。 型番39-00-0079に関する仕様情報を記載しております。
    圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079
    圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213
    Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059
    Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083
    Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
    Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格24円60円30円48円28円96円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました