エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    D-subコネクタ用バックシェル FKIシリーズ(9極/アングル/シルバー PET)

    型番:

    FKI1A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    FKI1Aの仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    ピン数
    9
    接続方向
    アングル
    色
    シルバー
    表面処理
    ハウジング:ニッケル
    シリーズ詳細
    FKI
    D-Subシェルサイズ
    E
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FKI1A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,713円
    ( 2,984円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 9
    ・D-Subシェルサイズ = E
    ・ボディ向き = アングル
    ・色 = シルバー
    ・ハウジング材質処理 = ニッケル
    ・シリーズ = FKI

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    D-subコネクタ用バックシェル FKIシリーズ(9極/アングル/シルバー PET)の型番FKI1Aのページです。 型番FKI1Aに関する仕様情報を記載しております。
    D-subコネクタ用バックシェル FKIシリーズ(9極/アングル/シルバー PET)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    D-subコネクタ用バックシェル FKIシリーズ(9極/アングル/シルバー PET)
    D-subコネクタ用バックシェル FMDシリーズ(15極/アングル)
    D-subコネクタ用バックシェル FMHシリーズ(9極/ストレート)
    D-subコネクタ用バックシェル FMK3G
    D-subコネクタ用バックシェル FMK5G
    D-subコネクタキット 15極 D-subプラグ FMKシリーズ
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格2,713円2,377円3,190円2,604円3,682円12,090円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    ピン数9159255015
    接続方向アングルアングルストレートストレートストレートストレート
    色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー-
    表面処理ハウジング:ニッケルハウジング:ニッケルハウジング:ニッケルハウジング:ニッケルハウジング:ニッケルコンタクト:ニッケル

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました