エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Lemo 同軸変換アダプタ BNCジャック-NIM-CAMACCD/N549-プラグ 同軸ニッケル

Lemo 同軸変換アダプタ BNCジャック-NIM-CAMACCD/N549-プラグ 同軸ニッケル ABA.00.250.NTL
通常単価(税別)
8,475円
税込単価
9,323円
通常出荷日:5日目

・アダプタタイプA = BNC・アダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549・ジェンダー...

詳細を確認

型番:

ABA.00.250.NTL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ABA.00.250.NTLの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番アダプタタイプAアダプタタイプBジェンダーAジェンダーBインピーダンスボディ向きコンタクトメッキ長さボディメッキケーブルタイプコンタクト材質
ABA.00.250.NTLBNCNIM-CAMAC CD/N 549プラグソケット50Ωストレートニッケルの上に金28.5mmニッケル同軸真鍮、青銅

型番リスト

表示件数
型番
ABA.00.250.NTL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,475円
( 9,323円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アダプタタイプA = BNC
・アダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549
・ジェンダーA = ソケット
・ジェンダーB = プラグ
・インピーダンス = 50Ω
・ボディ向き = ストレート
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・長さ = 28.5mm
・ボディめっき = ニッケル
・ケーブルタイプ = 同軸
・コンタクト材質 = 真鍮, 青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Lemo 同軸変換アダプタ BNCジャック-NIM-CAMACCD/N549-プラグ 同軸ニッケルの型番ABA.00.250.NTLのページです。 型番ABA.00.250.NTLに関する仕様情報を記載しております。
Lemo 同軸変換アダプタ BNCジャック-NIM-CAMACCD/N549-プラグ 同軸ニッケルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lemo 同軸変換アダプタ BNCジャック-NIM-CAMACCD/N549-プラグ 同軸ニッケル
Lemo 同軸変換アダプタ BNCプラグ-NIM-CAMACCD/N549-ジャック クロム
同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル
同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル
同軸 変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNC プラグ-BNC-ジャック-ジャック ニッケル
同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ ニッケル
メーカーLEMOLEMOAMPHENOLモレックスAMPHENOLAMPHENOL
通常価格8,475円7,519円6,132円2,884円3,993円7,212円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました