エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    JST PSIシリーズ オス 圧着端子コンタクト

    型番:

    SPSM-41T-M1.1
    解除
    • この商品は40個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SPSM-41T-M1.1の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SPSM-41T-M1.1
    最小発注数量
    40個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32円
    ( 35円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = オス
    ・併用 = PSIコネクタハウジング
    ・シリーズ = PSI
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
    ・最大接触抵抗 = 20mΩ
    ・最低使用温度 = -25℃
    ・最高使用温度 = +85℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JST PSIシリーズ オス 圧着端子コンタクトの型番SPSM-41T-M1.1のページです。 型番SPSM-41T-M1.1に関する仕様情報を記載しております。
    JST PSIシリーズ オス 圧着端子コンタクトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JST PSIシリーズ オス 圧着端子コンタクト
    JST SJNシリーズ オス 圧着端子コンタクト
    JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ
    JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ
    JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ
    JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ
    メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
    通常価格32円16円14円30円62円142円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました