エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ【100個入り】

    型番:

    111-12060
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    111-12060の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番長さ幅色材質タイプ量紫外線抵抗力最小使用温度最大使用温度シリーズ引張り強さ最大バンドル直径
    111-12060380mm7.6 mm黒ナイロン 66リリース不可100Y-40℃+85℃T120R535N100mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-12060
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,397円
    ( 20,237円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・長さ = 380mm
    ・幅 = 7.6 mm
    ・色 = 黒
    ・材質 = ナイロン 66
    ・タイプ = リリース不可
    ・量 = 100
    ・紫外線抵抗力 = Y
    ・最小使用温度 = -40℃
    ・最大使用温度 = +85℃
    ・シリーズ = T120R
    ・引張り強さ = 535N
    ・最大バンドル直径 = 100mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズの型番111-12060のページです。 型番111-12060に関する仕様情報を記載しております。
    結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ
    結束バンド 380×7.6mm 赤 ナイロン66 T120Rシリーズ
    結束バンド 300×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Iシリーズ
    結束バンド 460×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Mシリーズ
    結束バンド 387×7.6mm ナチュラル ナイロン66 T120R(E)シリーズ
    結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格18,397円17,299円15,429円16,289円16,807円5,157円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました