エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011【100個入り】

    型番:

    111-03011
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    111-03011の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番長さ幅色材質タイプ量紫外線抵抗力動作温度 Min動作温度 Maxシリーズ引張り強さ最大バンドル直径燃焼挙動
    111-03011150mm3.5 mm黒ナイロン 66リリース不可100あり-40℃+85℃T30R135N35mm自消性

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-03011
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,522円
    ( 6,074円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・長さ = 150mm
    ・幅 = 3.5 mm
    ・色 = 黒
    ・材質 = ナイロン 66
    ・タイプ = リリース不可
    ・量 = 100
    ・紫外線抵抗力 = あり
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・シリーズ = T30R
    ・引張り強さ = 135N
    ・最大バンドル直径 = 35mm
    ・燃焼挙動 = 自消性

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011の型番111-03011のページです。 型番111-03011に関する仕様情報を記載しております。
    結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011
    結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03012
    結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03260
    結束バンド 150×3.5mm 白 ナイロン66 T30Rシリーズ
    結束バンド 150×3.5mm 赤 ナイロン66 T30Rシリーズ
    結束バンド 150×3.5mm 黄 ナイロン66 T30Rシリーズ
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格5,522円16,942円10,992円10,080円5,279円5,049円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました