エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

    MHG1-3CASS ケーブルマーキングキット

    型番:

    518-06013
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    518-06013の仕様・寸法情報

    用途
    識別用
    種類
    マーカー(リング)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    518-06013
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,907円
    ( 22,998円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・固定方法 = スライドオン
    ・量 = 600
    ・ケーブル径レンジ = 1.3 → 2.8mm
    ・レジェンド = -, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T
    ・マーカーの色 = 様々な色
    ・材質 = PVC
    ・シリーズ = Helagrip
    ・最小ケーブル径 = 1.3mm
    ・最大ケーブル径 = 2.8mm
    ・燃焼挙動 = 自消性

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MHG1-3CASS ケーブルマーキングキットの型番518-06013のページです。 型番518-06013に関する仕様情報を記載しております。
    MHG1-3CASS ケーブルマーキングキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MHG1-3CASS ケーブルマーキングキット
    ポリエチレンタイ(1巻)
    結束バンド 150 x 3.5 mm 緑 T30R
    高強度樹脂製ケーブルタイ 耐候・耐熱・耐薬品性タイプ
    結束バンド 150 x 3.5 mm T30R 111-03050
    結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460
    メーカーヘラマンタイトン共和ヘラマンタイトンHCLヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格20,907円4,954円 -5,279円2,981円2,213円6,509円
    通常出荷日5日目1日目5日目1日目5日目5日目
    用途識別用-----
    種類マーカー(リング)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました