エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ【100個入り】

    型番:

    111-00831
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    111-00831の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番長さ幅色材質最小使用温度最大使用温度燃焼挙動引張り強さ最大バンドル直径シリーズ
    111-00831390mm4.6 mm青金属検知可能ナイロン-40℃+85℃自消性225N110mmMCT50L

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-00831
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,133円
    ( 24,346円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・長さ = 390mm
    ・幅 = 4.6 mm
    ・色 = 青
    ・材質 = 金属検知可能ナイロン
    ・タイプ = リリース不可
    ・量 = 100
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・シリーズ = MCT50L
    ・引張り強さ = 225N
    ・最大バンドル直径 = 110mm
    ・燃焼挙動 = 自消性

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズの型番111-00831のページです。 型番111-00831に関する仕様情報を記載しております。
    結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ
    結束バンド 200×4.6mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ
    結束バンド 100×2.5mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ
    結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ
    結束バンド 390 x 4.6 mm 燈 T50L
    結束バンド 200 x 4.6 mm 青 MCT50R
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格22,133円11,845円5,206円6,912円116円15,759円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました