エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    151-41219 ケーブルマーカー ナチュラル【100個入り】

    型番:

    151-41219
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    151-41219の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    151-41219
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,313円
    ( 5,844円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・固定方法 = タイ
    ・レジェンド = -0
    ・最小ケーブル径 = 2.5mm
    ・最大ケーブル径 = 6mm
    ・色 = ナチュラル
    ・長さ = 63mm
    ・幅 = 9 mm
    ・量 = 100
    ・材質 = ナイロン 66
    ・最小使用温度 = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・燃焼挙動 = 自消性
    ・耐久性のある = 火炎
    ・ケーブル径レンジ = 2.5 → 6mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    151-41219 ケーブルマーカー ナチュラルの型番151-41219のページです。 型番151-41219に関する仕様情報を記載しております。
    151-41219 ケーブルマーカー ナチュラルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    151-41219 ケーブルマーカー ナチュラル
    151-41319 ケーブルマーカー ナチュラル
    561-05009 ケーブルマーカー 白
    561-05025 ケーブルマーカー 緑
    561-05032 ケーブルマーカー 黄
    561-05001 ケーブルマーカー 茶
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格5,313円7,242円7,150円5,046円6,302円5,672円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました