エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ

    Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ 09670029120
    通常単価(税別)
    614円
    税込単価
    675円
    通常出荷日:5日目

    ・アクセサリタイプ = 六角エクステンダ・併用 = D-subコネクタ・シリーズ = 09 67

    型番:

    09670029120
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    09670029120の仕様・寸法情報

    用途
    その他
    シリーズ
    Dsub
    耐環境性
    耐環境性なし
    タイプ
    六角エクステンダ
    シリーズ詳細
    09 67
    併用
    D-subコネクタ

    商品情報

    製品仕様

    型番アクセサリタイプ併用シリーズ
    09670029120六角エクステンダD-subコネクタ09 67

    型番リスト

    表示件数
    型番
    09670029120
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    614円
    ( 675円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・アクセサリタイプ = 六角エクステンダ
    ・併用 = D-subコネクタ
    ・シリーズ = 09 67

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタの型番09670029120のページです。 型番09670029120に関する仕様情報を記載しております。
    Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ
    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V
    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極
    Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ
    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
    メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTING
    通常価格614円5,117円1,624円294円904円1,224円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    用途その他その他その他その他その他その他
    シリーズDsubHanHanDsubDsubDsub
    耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性難燃性
    タイプ六角エクステンダコネクタインサート圧着コンタクト固定ブラケット標準D-Sub標準D-Sub
    シリーズ詳細09 67Han DHan Contacts---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました