エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Wago リレー, 24V dc【20個入り】

    通常単価(税別)
    51,677
    税込単価
    56,845
    通常出荷日:5日目

    ・コイル電圧 = 24V dc・スイッチング電流 = 6 A・ターミナルタイプ = プラグイン・最大ス...

    詳細を確認

    型番:

    857-152
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    857-152の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    857-152
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,677
    ( 56,845 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コイル電圧 = 24V dc
    ・スイッチング電流 = 6 A
    ・ターミナルタイプ = プラグイン
    ・最大スイッチング電圧 AC = 250V
    ・アプリケーションタイプ = 電子システム及び電気機械システム
    ・長さ = 5mm
    ・奥行き = 15mm
    ・高さ = 28mm
    ・寸法 = 5 x 15 x 28mm
    ・リレースイッチの分類 = ミニチュアリレー

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Wago リレー, 24V dcの型番857-152のページです。 型番857-152に関する仕様情報を記載しております。
    Wago リレー, 24V dcのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Wago リレー, 24V dc
    Wago リレー, 230V ac/dc
    プログラムリレー ZEN バッテリユニット
    プログラムリレー ZEN メモリカセット
    プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル
    スマートリレー専用テキストディスプレイ
    メーカーワゴワゴオムロンオムロンオムロンIDEC
    通常価格51,6779,0804,3301,9328,28517,160
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他メモリカードケーブルディスプレイ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト