17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

シグナルコンディショナ Wago 857-400 857-400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シグナルコンディショナ Wago 857-400

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

857-400

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・入力タイプ = 電流、電圧
・出力タイプ = 電流、電圧
・シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁アンプ
・入力範囲 = 0 → 10 V、0 → 20 mA
・出力レンジ = 0 → 10 V、0 → 20 mA
・電源電圧 = 24 V dc
・取り付けタイプ = DINレール
・センサーの互換性 = トランスデューサー
・最低動作温度 = -25℃
・最大使用温度 = +70℃
・特殊機能 = 測定範囲全体でのゼロスパン調整

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
絶縁アンプ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト