エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750

    型番:

    750-1504
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    750-1504の仕様・寸法情報

    種類
    I/Oシステム
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    750-1504
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,384
    ( 92,822 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・メーカーシリーズ = I/O SYSTEM 750
    ・出力数 = 16 (チャンネル)
    ・出力タイプ = デジタル
    ・併用 = 750シリーズ
    ・電圧カテゴリ = 24 V dc
    ・モジュールタイプ = Output Module
    ・長さ = 67mm
    ・幅 = 12mm
    ・深さ = 100mm
    ・寸法 = 67 x 12 x 100 mm

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750の型番750-1504のページです。 型番750-1504に関する仕様情報を記載しております。
    Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750
    Wago PLC I/Oモジュール 750-430 I/O SYSTEM 750
    Wago PLC I/Oモジュール 750-1405 I/O SYSTEM 750
    Wago カウンタ 750-404 750
    MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー
    PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ
    メーカーワゴワゴワゴワゴ三菱電機ワゴ
    通常価格84,38443,28872,084136,0712,1716,700
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類 I/Oシステム I/Oシステム I/Oシステム I/Oシステムブランクカバーコネクタ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト