17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Wago PLC I/Oモジュール 750-431 I/O SYSTEM 750 750-431

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Wago PLC I/Oモジュール 750-431 I/O SYSTEM 750

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

750-431

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・メーカーシリーズ = I/O SYSTEM 750
・入力の数 = 8 (チャンネル)
・入力タイプ = デジタル
・併用 = 750シリーズ
・電圧カテゴリ = 24 V dc
・モジュールタイプ = Input Module
・長さ = 100mm
・幅 = 12mm
・深さ = 64mm
・寸法 = 100 x 12 x 64 mm

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
I/Oシステム
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト