エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズ

型番:

CF16PC10RF
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

CF16PC10RFの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーコンタクトサイズケーブルサイズ端子方法シリーズ併用可能製品コンタクトタイプコンタクトめっきコンタクト材質最大接触抵抗動作温度 Min動作温度 Max取り付けタイプ
CF16PC10RFオス1618 → 16 AWG圧着CLClipperシリーズコネクタシグナルニッケルの上に金銅合金10mΩ-40℃+125℃ケーブルマウント

型番リスト

表示件数
型番
CF16PC10RF
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136円
( 150円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・コンタクトサイズ = 16
・ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = CL
・併用可能製品 = Clipperシリーズコネクタ
・コンタクトタイプ = シグナル
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 銅合金
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +125℃
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズの型番CF16PC10RFのページです。 型番CF16PC10RFに関する仕様情報を記載しております。
ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズ
ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG
CL07シリーズ コンタクト
【イルメ コンタクトピン】16A 圧着結線 切削ピン
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ
Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
メーカーSOURIAUITTキャノンミネベアコネクトILMETE Connectivityモレックス
通常価格136円284円1,627円 -145円 -446円26円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました