17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Schneider Electric リレー, 4c接点, 24V dc, 650 Ω RXM4AB1BD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Schneider Electric リレー, 4c接点, 24V dc, 650 Ω

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RXM4AB1BD

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = 4PDT
・スイッチング電流 = 8 A
・ターミナルタイプ = プラグイン
・コイル抵抗 = 650 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 250V
・長さ = 21mm
・奥行き = 47.7mm
・高さ = 27mm
・寸法 = 21 x 47.7 x 27mm

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト