17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Schneider Electric リレー, 1c接点, 60V dc, 16.6 kΩ RSL1GB4ND

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Schneider Electric リレー, 1c接点, 60V dc, 16.6 kΩ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RSL1GB4ND

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コイル電圧 = 60V dc
・接点構成 = SPDT
・スイッチング電流 = 6 A
・ターミナルタイプ = プラグイン
・コイル抵抗 = 16.6 kΩ
・最大スイッチング電圧 DC = 277V
・長さ = 28mm
・奥行き = 5mm
・高さ = 15mm
・寸法 = 28 x 5 x 15mm
・リレースイッチの分類 = ノンラッチリレー

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト