17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Schneider Electric タイマリレー ワンショット シングル動作 RE17RBMU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Schneider Electric タイマリレー ワンショット シングル動作

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RE17RBMU

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・電源電圧 = 24 V dc、24 → 240 V ac
・時間範囲 = 0.1秒 → 100時間
・操作のモード = ワンショット
・取り付けタイプ = DINレール
・タイマ機能の数 = シングル
・コンタクトの数 = 2
・シリーズ = RE17
・時間増分 = 時間 , 分 , 秒
・接点構成 = SPDT
・最大電流 = 8 A
・ターミナルタイプ = ねじ
・最小電圧 = 24 V ac
・最大電圧 = 24 V dc、240 V ac
・長さ = 90mm

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト