17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Schneider Electric タイマー リレー マルチ動作(最大電流20A)RE17LMBM RE17LMBM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Schneider Electric タイマー リレー マルチ動作(最大電流20A)RE17LMBM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RE17LMBM

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・電源電圧 = 24 → 240 V ac
・時間範囲 = 0.1秒 → 100時間
・取り付けタイプ = DINレール
・タイマ機能の数 = 多機能
・シリーズ = RE17
・時間増分 = 時間 , 分 , 秒
・最大電流 = 20 A
・ターミナルタイプ = ねじ
・最小電圧 = 24 V ac
・最大電圧 = 240 V ac
・長さ = 90mm

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト