エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップ【50個入り】

通常単価(税別)
512円
税込単価
563円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・後付け可能で柔軟性が高く、装着後の電線と端子によくフィットします。・防湿、腐食から守ります。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

内寸(mm)

電線抱合範囲 より線([[MM2]])

質量(g)

適用端子

電線抱合範囲AWG

電線抱合範囲 AWG

適合端子

RoHS2(10物質)?最小発注数量
14
4989999950175
115-6993
3.2
0.50~1.5
13
ギボシ オス
22~18
22~18
ギボシ オス
対応
1パック

50個入り

27
4989999950137
115-6995
2.5
0.38~1.0
27
ギボシ メス
22~18
22~18
ギボシ メス
対応
1パック

50個入り

27
4989999950151
115-6997
3.5
1.50~2.5
30
ギボシ メス
16~14
16~14
ギボシ メス
対応
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512円
( 563円 )
在庫品1日目当日出荷可能
512円
( 563円 )
在庫品1日目当日出荷可能
512円
( 563円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・後付け可能で柔軟性が高く、装着後の電線と端子によくフィットします。
・防湿、腐食から守ります。
・透明で内部の接続状態が容易に確認できます。
【用途】
・端子や電線の劣化防止に。
・既存品の付け替え用キャップとして。
【材質】
・ポリ塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップ
TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 先開形
絶縁被覆付圧着端子(棒形)
TRUSCO 裸圧着端子丸形
TRUSCO 裸圧着端子先開形
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格512円1,359円 -1,564円 -1,577円 -1,932円1,886円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
最高使用温度(℃)-20~60使用温度範囲:-40℃~120℃使用温度範囲:-40℃~120℃---
色透明-----
定格電圧(V)250V600600600--
材質1ポリ塩化ビニール端子:無酸素銅(電気すずメッキ)端子:無酸素銅(電気すずメッキ)端子:無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト